Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Sistemi di rinforzo antisismici

Seleziona filtri Chiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
Riduci tuttoEspandi tutto
  • Applicazioni
Filtro0

Sottocategorie

Rinforzo rigido

Rinforzo rigido

Rinforzo a cavi

Rinforzo a cavi

Rinforzi per diramazioni

Rinforzi per diramazioni

Rinforzi per barra filettata

Rinforzi per barra filettata

Prodotti | 33 risultati (76 articoli)

PH34595.jpg immagine

Crimpatrice manuale

Utensile a crimpare singolo e di varie dimensioni per pressare (crimpatura) manicotti ovali sul braccio di rinforzo a cavo (fune metallica) per bloccarlo in posizione.
PH32365.jpg immagine

Rinforzo a tubo per barra filettata

Dispositivo antisismico che fissa il tubo per irrigidire la barra filettata dal sollevamento verticale indotto dal rinforzo antisismico.
PH33587.jpg immagine

Vite testa esagonale a punta conica a rottura programmata

Bullone a punta conica con testa del bullone a serraggio controllato per una facile installazione e ispezione dei rinforzi antisismici.
PH32384.jpg immagine

Cavo in bobina

Bobina di cavo riduttore di tensione con rivestimento a colori pretensionata per il rinforzo antisismico.
PH34272.jpg immagine

Rinforzo per diramazioni - Collare

Ideale per il contenimento delle diramazioni da 25 mm a 50 mm utilizzando barre filettate.
PH19884.jpg immagine

Aggancio per travi reticolari

Adattatori sismici a basso profilo (50,8 mm) che collegano i rinforzi antisismici a travetti metallici o travi a l con putrelle dallo spessore di 6,4-12,7 mm.
PH22643.jpg immagine

Rinforzo con profilo strut per barra filettata

Fissa il profilo strut alla barra filettata di varie dimensioni irrigidendolo.
PH34008.jpg immagine

Rinforzo per diramazioni - Connessione per acciaio

Fissa il riduttore della barra filettata alla struttura in acciaio.
PH32375.jpg immagine

Crimpatrice manuale multicavo

Strumento da crimpatura a mano utilizzato per crimpare il blocco del manicotto ovale su più dimensioni di rinforzo del cavo.
PH38646.jpg immagine

Rinforzo Universale Antisismico per Tubazioni

Rinforzo antisismico con aggancio semplice per tubi singoli
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink