Filtro applicato: 1
Prodotti | 14 risultati (204 articoli)
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione
Collare per tubo a chiusura rapida con dado combinato filettato e isolamento EPDM; utilizzare con tubo metallico non isolato.
Numero catalogoNome articoloAggiungi al preventivo
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 1,024"–1,102" OD, 3/4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 1,26"–1,378" OD, 1" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 1,575"–1,693" OD, 1 1/4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 1,732"–1,929" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 1,89"–2,047" OD, 1 1/2" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 2,244"–2,402" OD, 2" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 2,913"–3,15" OD, 2 1/2" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 3,268"–3,583" OD, 3" Tubazione
Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 4,252"–4,488", 4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 5,354"–5,472" OD, 5" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 6,26"–6,417" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 6,496"–6,654" OD, 6" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 7,598"–7,874" OD
nVent CADDY Macrofix Plus LF basso attrito
Morsetto per tubo a montaggio rapido con dado combinato filettato e isolamento EPDM; utilizzare con tubo di plastica non isolato.
Numero catalogoNome articoloAggiungi al preventivo
nVent CADDY Macrofix Plus LF basso attrito, 0,985" OD, 3/4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus LF basso attrito, 1,26" OD, 1" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus LF basso attrito, 1,575" OD, 1 1/4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus LF basso attrito, 4,331" OD, 4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix OBB
Morsetto per tubo con dado combinato filettato e isolamento in EPDM, da utilizzare con tubazioni in plastica non isolate.
Numero catalogoNome articoloAggiungi al preventivo
nVent CADDY Macrofix OBZ
Morsetto per tubo con dado combinato filettato e isolamento in EPDM, da utilizzare con tubazioni in plastica non isolate.
Numero catalogoNome articoloAggiungi al preventivo
nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,63" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,788" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,985" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,26" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,575" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,969" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 2,481" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 2,953" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 3,544" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 4,331" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 4,922" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 6,3" OD