La linea nVent CADDY di prodotti innovativi a rinforzo rigido è stata progettata per fornire prestazioni superiori e soddisfare i requisiti dei più elevati carichi sismici. I prodotti sono stati studiati tenendo a mente l’utilizzatore finale e forniscono agli installatori caratteristiche che permettono di risparmiare sulla manodopera, promuovendo un’installazione rapida e facile. Il sistema di prodotti è adatto per rinforzi laterali e longitudinali e offre un’ampia gamma di fissaggi per elementi strutturali e per tubo.
Caratteristiche
- I rinforzi laterali in attesa di brevetto eliminano la necessità di molteplici spostamenti su e giù per le scale
- Il design regolabile può essere utilizzato per diverse misure di tubo di rinforzo, offrendo flessibilità sul sito di lavoro e riducendo il magazzino dell’installatore
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessità di cambiare utensile
- Approvato cULus®
- Approvato FM®
- Preapprovato HCAI® (OPM-0062) per le applicazioni di impianti antincendio a sprinkler secondo il 2013 Regolamento edilizio della California
- Preapprovato HCAI® (OPM-0542) per le applicazioni MEP secondo il 2019 Regolamento edilizio della California
Filtro applicato: 1
Prodotti | 17 risultati (44 articoli)
Aggancio per travi reticolari
Adattatori sismici a basso profilo (50,8 mm) che collegano i rinforzi antisismici a travetti metallici o travi a l con putrelle dallo spessore di 6,4-12,7 mm.
Vite testa esagonale a punta conica a rottura programmata
Bullone a punta conica con testa del bullone a serraggio controllato per una facile installazione e ispezione dei rinforzi antisismici.
Morsetto Per Travi Reticolari
Adattatore usato per fissare un rinforzo antisismico a una putrella in acciaio.
Rinforzo Universale Antisismico per Tubazioni
Rinforzo antisismico con aggancio semplice per tubi singoli
Rinforzo laterale Standard Universal
Rinforzo antisismico utilizzato per il rinforzo sia laterale che longitudinale di singoli tubi.
Staffa di montaggio regolabile per travi a H
Gruppo adattatore telescopico con cinghia di ritenzione utilizzato per fissare un rinforzo sismico a una putrella in acciaio.
Rinforzo laterale Quick Grip Jr.
Rinforzo sismico laterale per tubo singolo che elimina i movimenti tra struttura e tubo di rinforzo durante l’installazione.
Rinforzo laterale Quick Grip
Rinforzo sismico laterale per tubo singolo che elimina i movimenti tra struttura e tubo di rinforzo durante l’installazione.
Aggancio regolabile per travi in acciaio
Adattatori antisismici regolabili con bandelle di fissaggio che collegano i rinforzi antisismici a travi a I. Larghezza: 100-457 mm; spessore: 6,4-31,8 mm.
Aggancio per travi in acciaio
Adattatori antisismici che collegano i rinforzi antisismici alle putrelle. Spessore: 6,4-19,1 mm.