Plastic Conduit Clip Bracket
Staffa per conduit in plastica
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Assicura il conduit in posizione nella sua clip
- Propagazione antifiamma secondo IEC 61386-25
- Superata la prova al filo incandescente/filo caldo a 650 °C secondo la norma EN 60695-2
- Non contiene alogeni
- Stabilizzato ai raggi UV
Specifiche
Catalogo
Certificazioni
IEC CB, EC UVB cert
Inglese,Francese
IEC 61389-25 IEC6138-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.