Plastic Conduit Clip
Clip in plastica per conduit
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Installazione a pressione di conduit
- Compatibile con diversi componenti di fissaggio strutturale per essere installato in una varietà di strutture tra cui calcestruzzo, mattoni, legno compensato, canale elettrico, fissaggi in acciaio armonico e barre filettate
- Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti
- Propagazione antifiamma secondo IEC 61386-25
- Superata la prova al filo incandescente/filo caldo a 650 °C secondo la norma EN 60695-2
- Non contiene alogeni
- Stabilizzato ai raggi UV
Specifiche
Catalogo
Certificazioni
IEC CB, EC UVB cert
Inglese,Francese
IEC 61389-25 IEC6138-1
IEC CB EC cert
Inglese,Francese
IEC 61389-25 IEC6138-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.