Filtro applicato: 1
Sottocategorie
Prodotti | 12 risultati (31 articoli)
Clip in plastica per conduit
Gamma innovativa di clip per una rapida installazione di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con molti diversi fissaggi strutturali.
Inserto a pressione per calcestruzzo
Innovativa gamma di attacchi strutturali per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettati per l’installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
Staffa per conduit in plastica
Gamma di staffe di bloccaggio per conduit in plastica, che tengono saldamente in posizione i conduit in plastica.
Fissaggio per sparachiodi
Innovativo attacco strutturale per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettato per il fissaggio diretto con le pistole sparachiodi a gas e a batteria più diffuse sul mercato.
Fissaggio flessibile per conduit in plastica
Gamma innovativa di morsetti multi-dimensioni per una rapida installazione di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con molti diversi fissaggi strutturali.
Inserto a pressione per canaline metalliche
Innovativo attacco strutturale a pressione per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l’installazione manuale in qualsiasi foro di diametro compreso tra 6 e 8 mm su lamiera o altri dispositivi di fissaggio.
Inserto per canalina elettrica asolata
Innovativo attacco strutturale con montaggio a rotazione twist-in per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l’installazione a mano nelle asole della passerella perforata.
Clip semplice in plastica per conduit
Gamma innovativa di clip per l’installazione rapida di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con l’inserto Push-In e le viti.
Clip per barra filettata
Innovativo fissaggio alla struttura per clip di conduit in plastica, progettato per l’installazione manuale su barre filettate M8 e M10.
Fissaggio flessibile per conduit in plastica con tassello
Gamma innovativa di morsetti multi-misura per l'installazione rapida di conduit in plastica su calcestruzzo o mattoni. Pronto all'uso, grazie al suo design che include una spina da infilare.