Filtro applicato: 1
Prodotti | 22 risultati (44 articoli)
Staffa per cavi singola con inserto
Supporto per cavo singolo pronto all’uso per calcestruzzo, progettato per l’installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
Clip in plastica per conduit
Gamma innovativa di clip per una rapida installazione di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con molti diversi fissaggi strutturali.
Inserto a pressione per calcestruzzo
Innovativa gamma di attacchi strutturali per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettati per l’installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
Inserto a pressione
Innovativo ancoraggio in plastica per calcestruzzo, progettato per l’installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro. Per l’installazione di luci, canaline per cavi, scatole di derivazione e rilevatori di fumo.
Staffa doppia con inserto
Staffa per cavo doppio pronta all'uso per l’installazione diretta su calcestruzzo, con la semplice pressione di un dito in un foro con diametro di 6 mm.
Staffa per conduit in plastica
Gamma di staffe di bloccaggio per conduit in plastica, che tengono saldamente in posizione i conduit in plastica.
Fissaggio per sparachiodi
Innovativo attacco strutturale per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettato per il fissaggio diretto con le pistole sparachiodi a gas e a batteria più diffuse sul mercato.
Staffa doppia per sparachiodi
Staffa per cavo doppio, pronta all’uso, per il fissaggio diretto su calcestruzzo. Compatibile con le più diffuse pistole chiodatrici a gas e a batteria sul mercato per un’installazione più sicura.
Fissaggio flessibile per conduit in plastica
Gamma innovativa di morsetti multi-dimensioni per una rapida installazione di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con molti diversi fissaggi strutturali.
Inserto a pressione per canaline metalliche
Innovativo attacco strutturale a pressione per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l’installazione manuale in qualsiasi foro di diametro compreso tra 6 e 8 mm su lamiera o altri dispositivi di fissaggio.