Filtro applicato: 1
Prodotti | 9 risultati (12 articoli)
Staffa per cavi singola con inserto
Supporto per cavo singolo pronto all’uso per calcestruzzo, progettato per l’installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
Staffa doppia con inserto
Staffa per cavo doppio pronta all'uso per l’installazione diretta su calcestruzzo, con la semplice pressione di un dito in un foro con diametro di 6 mm.
Staffa doppia per sparachiodi
Staffa per cavo doppio, pronta all’uso, per il fissaggio diretto su calcestruzzo. Compatibile con le più diffuse pistole chiodatrici a gas e a batteria sul mercato per un’installazione più sicura.
Supporto per cavi con inserto
Supporto non continuo per cavo singolo, per calcestruzzo pronto all'uso, progettato per essere installato con la pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
Supporto per cavi doppio con inserto
Staffa di supporto per cavo doppio pronto all'uso per fissaggio diretto su calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
Supporto per cavi per chiodatrice
Supporto non continuo per cavo singolo pronto all’uso per calcestruzzo, progettato per essere installato con chiodatrice a gas o a batteria. È possibile agganciare due supporti insieme e fissarli alla struttura con un solo chiodo.
Morsetto per cavo
Fissacavo monoblocco, progettato per avvolgere il cavo al supporto ed inserirlo direttamente a mano, in un foro di 6 mm di diametro.
Distanziale per fissaggio cavi
La base di montaggio regolabile per fissacavo evita che il cavo sia a diretto contatto con la struttura. Può essere installata in due direzioni diverse consentendo numerose distanze regolabili.
Fissaggio per cavi con fascetta ed inserto
Fascetta per calcestruzzo, progettata per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro. Ideale per supportare fasci di cavi.