PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice
Giunzione di passerella universale per passerella a filo PEMSA
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
- Elevata resistenza meccanica delle giunzioni
- Design e struttura robusti in acciaio
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Opuscolo
Certificazioni
UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4 UKCA_W_UNN_RF
Inglese
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
Inglese
IEC 61537:2006
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.