Fornisce supporti tecnici e staffe per il sistema di passerella a filo PEMSA per garantire un bloccaggio robusto e facile da installare.
Caratteristiche
- Facilità d’uso, funzione di collegamento rapido
- Configurazioni multiple per installazioni a parete, a soffitto e a pavimento
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
Filtro applicato: 1
Sottocategorie
Prodotti | 8 risultati (26 articoli)
Supporto soffitto per applicazioni leggere per passerella a filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola uscita di barra filettata per applicazioni leggere.
Staffa a C per passerella a filo PEMSA
Supporti versatili per passerella a filo con tecnologia a collegamento rapido per un montaggio a soffitto rapido e sicuro o per l'installazione di profili strut.
Staffa a L per passerella a filo PEMSA
Supporti versatili della passerella a filo con tecnologia a collegamento rapido per un montaggio a parete rapido e sicuro o per l'installazione di profili strut.
Supporto a mensola per passerella a filo PEMSA
Supporti rinforzati per passerella a filo con tecnologia a collegamento rapido per un montaggio a parete rapido e sicuro o per l'installazione di profili strut.
Staffa mini universale per passerella a filo PEMSA
Supporti versatili della passerella a filo per un montaggio a parete rapido e sicuro o per installazioni accessorie di scatole elettriche.
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola uscita barra filettata con tecnologia a collegamento rapido.
Supporto centrale per passerella a filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola uscita della barra filettata.
Piedino a pavimento per passerella a filo PEMSA
Supporti versatili della passerella a filo per installazioni sottopavimento veloci e sicure.