PEMSA Wire Basket Tray
Passerella a filo PEMSA
La passerella a filo PEMSA è la spina dorsale del sistema di passerelle a filo PEMSA. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione stabile, conforme alle norme e agli standard del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni. Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza sul campo con la giunzione integrata Rejiband Rapide.
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni
- Sistema di installazione innovativo Rejiband Rapide
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
- Servizi di progettazione e layout reattivi, incluse le applicazioni antisismiche
Specifiche
Colore | Nero |
Opuscolo
Certificazioni
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
Inglese
IEC 61537:2006
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
Inglese
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.