nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
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
- Comprende un meccanismo di chiusura facile
- La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale
- Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1
- Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109
- "Reaction-to-fire classification is ""E"" in compliance with DIN EN 13501-1"
Specifiche
Colore | Nero |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio;Gomma EPDM-SBR |
Temperatura | da −50 a 110 °C |
Temperatura | da −58 a 230 °F |
Catalogo
Report dei test
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.