Filtro applicato: 1
Prodotti | 2 risultati (26 articoli)
nVent CADDY Superfix 243 M8
Morsetto per tubo con cerniera a chiusura rapida con dado filettato e isolamento EPDM; utilizzare con tubo metallico non isolato.
Numero catalogoNome articoloAggiungi al preventivo
nVent CADDY Superfix 243 M8, 0,472"–0,551" OD, 1/4" Tubazione
Superfix 243 M8, 0,591"–0,748" OD, 3/8" Tubazione
Superfix 243 M8, 0,827"–0,906" OD, 1/2" Tubazione
Superfix 243 M8, 1,024"–1,102" OD, 3/4" Tubazione
Superfix 243 M8, 1,26"–1,378" OD, 1" Tubazione
Superfix 243 M8, 1,575"–1,693" OD, 1 1/4" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8, 1,732"–1,929" OD
Superfix 243 M8, 1,89"–2,047" OD, 1 1/2" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8, 2,126"–2,283" OD
nVent CADDY Superfix 243 M8, 2,244"–2,402" OD, 2" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Morsetto per tubo con cerniera a chiusura rapida con dado combinato filettato e isolamento EPDM; utilizzare con tubo metallico non isolato.
Numero catalogoNome articoloAggiungi al preventivo
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 0,472"–0,551" OD, 1/4" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 0,591"–0,748" OD, 3/8" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 0,827"–0,906" OD, 1/2" Tubazione
Superfix 243 M8/M10, 1,024"–1,102" OD, 3/4" Tubazione
Superfix 243 M8/M10, 1,26"–1,378" OD, 1" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 1,575"–1,693" OD, 1 1/4" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 1,732"–1,929" OD
Superfix 243 M8/M10, 1,89"–2,047" OD, 1 1/2" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,126"–2,283" OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,244"–2,402" OD, 2" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,48"–2,638" OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,756"–2,874" OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,913"–3,15" OD, 2 1/2" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 3,268"–3,583" OD, 3" Tubazione
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 3,976"–4,173" OD
Superfix 243 M8/M10, 4,252"–4,488" OD, 4" Tubazione