nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End
nVent CADDY Speed Link SLS con terminale filettato per tassello
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
- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale con barra filettata pre-assemblata
- Si fissa direttamente a tasselli con filetto interno o accessori con fori filettati
- La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi
- Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso
Specifiche
Diametro del cavo | 2 mm |
Fattore di sicurezza del carico statico | 5:1 |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio; Polipropilene; Lega di zinco |
È conforme a | HVAC-DCS SMACNA |
Diametro del foro (HS) | 0,31 – 0,38" |
Dimensione dell’asola (DA) | 0,31” x 0,25” - 0,31” x 0,38” |
Larghezza (Largh.) | 0,63" |
Altezza 2 (H2) | 1,7" |
Altezza 1 (H1) | 2,1" |
Dimensione dell’asola (DA) | 8 x 6,5 mm - 8 x 10 mm |
Diametro del foro (HS) | 8 - 10 mm |
Larghezza (Largh.) | 16 mm |
Altezza 2 (H2) | 43,5 mm |
Altezza 1 (H1) | 53 mm |
Dimensioni della filettatura (TS) | M8 |
Spessore (S) | Max 0,15" |
Spessore (S) | 4 mm max |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N. 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.