nVent CADDY Speed Link SLS Locking Device
nVent CADDY Speed Link Dispositivi di bloccaggio SLS
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
- Il sistema di bloccaggio a singolo cilindro permette una rapida prefabbricazione con profili strut o staffe
- Il dado ad innesto rapido si monta sul profilo strut o sulle staffe velocemente e con sicurezza per mantenere il dispositivo di bloccaggio in posizione e facilitare l'installazione
- La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi
- Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso
- Il tubetto di ritenuta ad innesto rapido guida il cavo nel meccanismo di bloccaggio e aggiunge stabilità al supporto
- Si installa con la gola aperta del profilo strut rivolta verso l'alto o verso il basso per una maggiore flessibilità
Specifiche
Materiale | Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N. 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.