Il sistema nVent CADDY Speed Link offre una soluzione di supporto aerea versatile facile da regolare e che si installa velocemente su quasi tutte le strutture. Il sistema supporta un’ampia gamma di applicazioni, incluse canalizzazioni, tubi e condutture, passerelle portacavi, illuminazione, conduit, profili strut e segnaletica da elementi strutturali aerei di edifici. È disponibile con una varietà di terminali di ancoraggio per i più comuni tipi di strutture di edifici, una varietà di diametri e lunghezze dei cavi e include un meccanismo di bloccaggio senza chiave unica.
Caratteristiche
- la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni
- La gamma include soluzioni sia per cavi da 1,5mm e 2 mm, così come da 3 mm per applicazioni con carichi maggiori
- Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo
- L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il dispositivo di bloccaggio più vicino al carico
- I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti
- Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice
- L'imballaggio individuale mantiene I cavi ordinati sino al momento dell'installazione
Filtro applicato: 1
Sottocategorie
Prodotti | 12 risultati (105 articoli)
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale ad Y e due ganci
Versatile overhead support solution that is easy to adjust and installs quickly to various lighting fixtures and wire basket tray.
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale ad Y e due ancorette
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari corpi illuminanti e dispositivi a bassa tensione.