nVent CADDY Speed Link SLK with Shot-Fire Bracket

Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Un sistema completo che include cavo, meccanismo di regolazione e squadretta con chiodo preassemblato Powers Fasteners, Inc.
- Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo
- Il chiodo integrato si installa facilmente utilizzando utensili a polvere o a gas
- Report di valutazione ICC-ES ESR-2024 disponibile per chiodi per sparachiodi da DEWALT®
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico | 5:1 |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio;Lega di zinco;Polipropilene |
È conforme a | HVAC-DCS SMACNA |
Spessore (T) | 1/2" |
Larghezza (Largh.) | 3/4” |
Altezza (A) | 2,150" |
Spessore (T) | 12,50 mm |
Larghezza (Largh.) | 19 mm |
Altezza (A) | 55 mm |
Angle(a) | 90° Max |
Opuscolo
Catalogo
Installation Manual / Instruction Sheet
Technical Handbook
Certificazioni
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250,0
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.