Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH39914.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta per chiodatrice

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Static Load Safety Factor: 5:1
Finish: Elettrozincato
Material: Acciaio;Lega di zinco;Polipropilene;Nylon
Complies With: HVAC-DCS SMACNA
Thickness(T): 1/2"
Width(W): 3/4”
Height(H): 2,150"
Thickness(T): 12,50 mm
Width(W): 19 mm
Height(H): 55 mm
Angle(a): 90° Max

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink