nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket
nVent CADDY Speed Link SLK con squadretta per chiodatrice
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
- Il sistema completo include il cavo, il meccanismo di bloccaggio e la squadretta per chiodatrice da calcestruzzo
- Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga
- Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all’utensile lo spazio di manovra necessario
- Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico | 5:1 |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio;Lega di zinco;Polipropilene;Nylon |
È conforme a | HVAC-DCS SMACNA |
Spessore (S) | 1/2" |
Larghezza (Largh.) | 3/4” |
Altezza (H) | 2,15" |
Spessore (S) | 12,5 mm |
Larghezza (Largh.) | 19 mm |
Altezza (H) | 55 mm |
Angolo (a) | 90 ° Max |
Opuscolo
Catalogo
Scheda tecnica
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.