nVent CADDY Speed Link SLK with Loop
nVent CADDY Speed Link SLK con anello
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
- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad anello pre-assemblato
- Soluzione semplice e flessibile per agganciarsi alla struttura dell'edificio
- Passare il cavo intorno alla struttura quindi attraverso l'anello per una veloce installazione
- Ideale per fissaggi su putrelle, travi e altri elementi strutturali in qualsiasi materiale
- Perfetto per utilizzi in spazi ristretti e confinati
- L'anello si aggancia direttamente a tubi canalizzazioni per trattamento aria
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico | 5:1 |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco |
È conforme a | HVAC-DCS SMACNA |
Opuscolo
Catalogo
Scheda tecnica
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
cUL IFFX7.E94389
Inglese
CSA-C22.2 N. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N. 250,0
UL IFFX.E94389
Inglese
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
SMACNA SPEED LINK SLK
Inglese
HVAC‐DCS 3ª edizione, Capitolo 5, Schede 5‐1 e 5‐1M
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.