nVent CADDY Speed Link SLK Locking Device
nVent CADDY Speed Link Dispositivi di bloccaggio SLK
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
- la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni
- Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo
- L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il dispositivo di bloccaggio più vicino al carico
- I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti
- Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice
Specifiche
Materiale | Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
cUL IFFX7.E94389
Inglese
CSA-C22.2 N. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N. 250,0
UL IFFX.E94389
Inglese
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.