nVent CADDY Speed Link SLK with Hammer-On Flange Clip
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per putrelle
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
- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale con clip da fissare a martello nVent CADDY pre-assemblata
- Per l’installazione è necessario solo un martello
- Adatto alla maggior parte delle travi
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico | 5:1 |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio; Polipropilene; Lega di zinco |
È conforme a | HVAC-DCS SMACNA |
Spessore (S) | 1/2" |
Larghezza (Largh.) | 3/4” |
Altezza (H) | 2,15" |
Spessore (S) | 12,5 mm |
Larghezza (Largh.) | 19 mm |
Altezza (H) | 55 mm |
Angolo (a) | 90° max |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Certificazioni
cUL IFFX7.E94389
Inglese
CSA-C22.2 N. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N. 250,0
UL IFFX.E94389
Inglese
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.