nVent CADDY Speed Link SLK with Decking Hook

Fattore di sicurezza del carico statico | 5:1 |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio;Lega di zinco;Polipropilene |
È conforme a | HVAC-DCS SMACNA |
Spessore (T) | 1/2" |
Larghezza (Largh.) | 3/4” |
Altezza (A) | 2,150" |
Spessore (T) | 12,50 mm |
Larghezza (Largh.) | 19 mm |
Altezza (A) | 55 mm |
Angle(a) | 90° Max |