nVent CADDY Speed Link SLDM with Toggle
nVent CADDY Speed Link SLDM con ancoretta
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
- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad ancoretta pre-assemblato
- Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi
- Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione
- Elegante, le ridotte dimensioni del dispositivo di bloccaggio riducono l'impatto visivo
- Dispositivo di bloccaggio senza utensili è regolabile anche dopo l'installazione
Specifiche
Lunghezza (L) | 0,28" |
Larghezza (Largh.) | 0,36" |
Altezza (H) | 0,96" |
Dimensione della barra filettata (DBR) | 6 |
Dimensione della barra filettata (DBR) | M6 |
Lunghezza (L) | 7 mm |
Larghezza (Largh.) | 9,2 mm |
Altezza (H) | 24,5 mm |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.