nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle with Eyelet Extension
nVent CADDY Speed Link ancoretta a quattro bracci con estensione ad occhiello
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
- Una sicura soluzione di sospensione per unità wireless, proiettori, ecc.
Specifiche
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N. 18,4-04
cUL IFFX7.E94389
Inglese
CSA-C22.2 N. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N. 250,0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
Inglese
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.