nVent CADDY Speed Link LD with Hook
nVent CADDY Speed Link LD con gancio
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
- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato
- Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY
- Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolo con il gancio
- Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche
- La molla di ritegno fornisce una connessione sicura
- Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa
Specifiche
Diametro del cavo | 1,5 mm |
Fattore di sicurezza del carico statico | 5:1 |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 (EN 1,4301) |
Larghezza (Largh.) | 1/2" |
Altezza (H) | 3/4” |
Larghezza (Largh.) | 12,7 mm |
Altezza (H) | 19 mm |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N. 18,4-04
cUL IFFX7.E94389
Inglese
CSA-C22.2 N. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N. 250,0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
Inglese
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.