Il sistema di catenarie nVent CADDY Speed Link fornisce una soluzione di fissaggio facile e veloce da installare per edifici commerciali dove i supporti strutturali sono lontani tra loro. Questa soluzione versatile, che può essere installata su quasi ogni tipo di struttura, aumenta anche la sicurezza sul luogo di lavoro limitando la quantità di tempo passato su un montacarichi per eseguire attività ripetitive e gravose, riducendo al minimo il numero di strumenti necessari e fornendo una soluzione di facile rimozione.
Questo prodotto supporta un’ampia gamma di applicazioni di datacom, elettriche e meccaniche, incluse passerelle portacavi, luci, segnaletica e condotti d'aria.
Caratteristiche
- Soluzione conveniente
- La serie completa di accessori e il design ingegnoso consentono al sistema di essere installato su molti tipi di strutture e rimosso facilmente
- Disponibile in un’ampia gamma di lunghezze pretagliate o sfuse per una flessibilità ancora maggiore
- Gode di un meccanismo di bloccaggio unico e senza chiave
- Lo strumento di tensionamento rende l’installazione sicura ed eseguibile da una sola persona
Filtro applicato: 1
Sottocategorie
Prodotti | 8 risultati (27 articoli)
Kit del sistema di catenarie nVent CADDY Speed Link
I kit pronti all’uso includono un cavo già tagliato per evitare lo sfilacciamento, un terminale di ancoraggio con gancio a un’estremità per risparmiare tempo durante l’installazione e un meccanismo di bloccaggio senza utensili.
Clip per fili a sospensione
Clip montaggio senza utensili per supporti intermedi in catenaria o per supporti cavi di sospensione per impianti e illuminazione.
Bobina per cavo del sistema di catenarie nVent CADDY Speed Link
Le bobine di cavo metallico possono essere tagliate a misura, consentendo agli installatori di personalizzare i sistemi di catenaria nVent CADDY Speed Link per qualsiasi progetto.
Meccanismo di bloccaggio per sistema di catenarie nVent CADDY Speed Link
I dispositivi di bloccaggio facili da usare sono disponibili sfusi consentendo agli installatori di personalizzare i sistemi di catenaria nVent CADDY Speed Link per qualsiasi progetto.
Dado a occhiello
Punto di ancoraggio universale per installazioni di catenaria CADDY Speed Link Catenary alla struttura in calcestruzzo.
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per fili di sospensione
Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e terminale di ancoraggio in acciaio armonico preassemblato per appendere i servizi dai cavi delle catenarie.
Kit di fissaggio a trave
Punto di ancoraggio universale per installazioni di catenaria CADDY Speed Link Catenary su acciaio strutturale.
Strumento di tensionamento delle catenarie
Utensile di montaggio sicuro e facile da usare per il sistema di catenaria CADDY Speed Link Catenary.