nVent CADDY Speed Link Catenary Kit
Kit del sistema di catenarie nVent CADDY Speed Link
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
- Il kit include la lunghezza pretagliata di cavo interrotto per evitare lo sfilacciamento, un terminale di ancoraggio con gancio a un’estremità e un meccanismo di bloccaggio per risparmiare tempo durante l’installazione
- Si fissa alla struttura dell'edificio avvolgendosi e agganciandosi al cavo metallico
- Il terminale di ancoraggio con gancio si fissa facilmente al dado a occhiello
- La molla di ritegno fornisce una connessione sicura
Specifiche
Diametro del cavo | 6 mm |
Finitura | Elettrozincato;Zincata a caldo |
Materiale | Acciaio;Lega di zinco;Polipropilene |
Installazione orizzontale | ||
Precarico | 1000 N | 450 N |
Carico statico 1 (F1) | 490 N | 590 N |
Carico statico 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
Carico statico 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
Installazione verticale | ||
Carico statico 4 (F4) | 4440 N |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.