Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH39720.jpg immagine

Bobina per cavo del sistema di catenarie nVent CADDY Speed Link

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Finitura Zincata a caldo
Materiale Acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Installazione orizzontale
Precarico 1000 N 450 N
Carico statico 1 (F1) 490 N 590 N
Carico statico 2 (F2) 880 N 1080 N
Carico statico 3 (F3) 980 N 1180 N
Installazione verticale
Carico statico 4 (F4) 4440 N

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
Related Products
Avvertenza
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink