Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro
I fori con attacco multiplo supportano l'uso di viti autoforanti o bulloni, offrendo opzioni di installazione per strutture in calcestruzzo, legno e acciaio
Il dado di sicurezza può essere stretto a mano, bloccando la barra filettata in posizione
Il dado di regolazione integrato consente un'eccellente regolazione dell'altezza del sistema verso l'alto o verso il basso
Estremamente utile in spazi stretti dove le chiavi sono difficili da usare
Conforme alla specifica federale WW-H-171 (Tipo 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19 e 23)
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.