Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH39159.jpg image

Supporto universale nVent CADDY Pyramid

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fattore di sicurezza del carico statico 3:1
Materiale Polietilene;Polipropilene;Acciaio inossidabile 18-8 (EN 1,4305)
Temperatura - Da 45 a 65 °C
Temperatura - Da 50 a 150 °F

Schemi

Immagini applicazione Risorse Modelli 3D
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink