nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit

Morsetto per tubo senza utensili | ||||
Codice articolo | Diametro esterno DE | A | B | C |
PTF1C | 12,7 - 22,4 mm | 9,5 mm | 40,6 mm | 19,1 mm |
PTF2C | 21,3 - 60,3 mm | 9,5 mm | 81,3 mm | 19,1 mm |
Codice articolo | Numero di morsetti inclusi | Capacità del morsetto massima | ||
PTF1C | PTF2C | PTF1C | PTF2C | |
PTF6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
PTF10 | - | 2 | 5 | 2 |
PTF16 | - | 2 | 7 | 3 |