nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit
Kit nVent CADDY Pyramid Tool-Free Supporto tubi montaggio senza utensili
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- Montaggio a pressione, senza utensili ne' componenti aggiuntivi
- Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera
- I collari in materiale plastico non corrodono le tubazioni
- I collari sono disponibili in 2 misure per adattarsi alle necessità di progetto
- La base è fornita di molteplici fori per accettare differenti combinazioni di misure di tubi
- Collari addizionali possono essere acquistati separatamente
- La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto
- Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura
- Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica
- Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione
- Semplice da trasportare sul tetto
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico | 3:1 |
Materiale | Polietilene; Polipropilene; Nylon |
Temperatura | da −45 a 65 °C |
Temperatura | da −50 a 150 °F |
Morsetto per tubo senza utensili | ||||
Codice articolo | Diametro esterno DE | A | B | C |
PTF1C | 12,7 - 22,4 mm | 9,5 mm | 40,6 mm | 19,1 mm |
PTF2C | 21,3 - 60,3 mm | 9,5 mm | 81,3 mm | 19,1 mm |
Codice articolo | Numero di morsetti inclusi | Capacità del morsetto massima | ||
PTF1C | PTF2C | PTF1C | PTF2C | |
PTF6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
PTF10 | - | 2 | 5 | 2 |
PTF16 | - | 2 | 7 | 3 |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Foglio di garanzia
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.