nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp
nVent CADDY Pyramid Tool-Free collare per tubazioni montaggio senza utensili
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- Montaggio a pressione, senza utensili ne' componenti aggiuntivi
- I collari sono disponibili in 2 misure per adattarsi alle necessità di progetto
- I collari in materiale plastico non corrodono le tubazioni
Specifiche
Materiale | Nylon |
Temperatura | da −45 a 65 °C |
Temperatura | da −50 a 150 °F |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Foglio di garanzia
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.