I supporti con profili strut nVent CADDY Pyramid ST offrono una soluzione ideale per l'installazione di applicazioni elettriche e meccaniche su profili strut. L'eccellente distribuzione del carico e il rivestimento inferiore in schiuma a bassa abrasione si combinano per garantire la protezione della membrana del tetto, nonostante la diversità dei tipi di superfici e gli spostamenti causati dall'espansione e dalla contrazione.
Caratteristiche
- Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura
- Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera
- Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica
- La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto
- Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata
Filtro applicato: 1
Prodotti | 3 risultati (13 articoli)
Supporti fissi con profili strut nVent CADDY Pyramid ST
Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa pari a 122 mm o 164 mm dalla superficie del tetto, con 152 mm, 254 mm o 406 mm di lunghezza utile della base in profilo strut.
Supporto con profilo strut regolabile in altezza nVent CADDY Pyramid ST
Consente cambiamenti di altezza fino a 457 mm (18") dalla superficie del tetto con lunghezza utile del profilo strut di 254 mm o 406 mm (10" o 16").
Supporto doppio nVent CADDY Pyramid ST
Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa da 142 mm (5,6") dalla superficie del tetto con lunghezza utile del profilo strut compresa tra 610 mm e 1.524 mm (tra 24" e 60").