I supporti per tetto nVent CADDY Pyramid rappresentano una soluzione di montaggio in superficie per il supporto di applicazioni elettriche e meccaniche su un’ampia gamma di superfici di rivestimento di tetti. Offrono un'eccellente capacità di carico e riducono drasticamente il tempo di installazione sostituendo i metodi lenti, pesanti e che richiedono una notevole manodopera per il supporto di tubazioni, conduit, condotti, passerelle e attrezzature. A differenza dei blocchi di legno, i supporti nVent CADDY Pyramid sono progettati specificamente per applicazioni su tetti, poiché utilizzano materiali e finiture unici che proteggono la membrana del tetto e assicurano una protezione eccellente dalla corrosione.
Sottocategorie
Prodotti | 21 risultati (39 articoli)
Supporto con profilo strut regolabile in altezza nVent CADDY Pyramid ST
Consente cambiamenti di altezza fino a 457 mm (18") dalla superficie del tetto con lunghezza utile del profilo strut di 254 mm o 406 mm (10" o 16").
Kit del supporto per unità di condizionamento CADDY PYRAMID nVent, 4 basi per colonna
Include tutte le basi per colonna, la bulloneria e il telaio necessari per una soluzione pronta all’uso per la creazione di un supporto per unità di condizionamento da 1 m.
Kit del supporto per unità di condizionamento CADDY PYRAMID nVent, 6 basi per colonna
Include tutte le basi per colonna, la bulloneria e i telai necessari per una soluzione pronta all'uso per la creazione di un supporto per unità di condizionamento da 78,8" (2 m).
Vite nVent CADDY Pyramid a pressione per canale elettrico
Permette di fissare, senza utensili, passerella portacavi perforati sulla parte superiore di basi nVent CADDY Pyramid.
Supporto doppio nVent CADDY Pyramid ST
Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa da 142 mm (5,6") dalla superficie del tetto con lunghezza utile del profilo strut compresa tra 610 mm e 1.524 mm (tra 24" e 60").
Kit di estensione per telaio di supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid
Può essere aggiunto a qualsiasi kit di supporto per unità di condizionamento da 1 m (39,4") o 2 m (78,8") per estendere la dimensione del telaio con incrementi di 1 m (39,4"), creando dimensioni e configurazioni personalizzate.
Estensione in altezza per supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid
Estensione in altezza per sollevare il telaio fino a 800 mm (31 1/2") dalla superficie del tetto.
Supporto universale nVent CADDY Pyramid
Provides a fixed-height mounting platform 4" (102 mm) off the roof surface with 5.5", 10" or 16" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with captive stainless steel nuts to accommodate custom applications.
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Colonna
La singola base per colonna con gamba ad altezza regolabile da 305 a 457 mm (da 12" a 18"), offre la flessibilità necessaria per creare il proprio supporto per unità di condizionamento con profilo strut.
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Morsetto
Il morsetto fissa l'equipaggiamento meccanico per applicazioni pesanti quando si crea un telaio personalizzato senza profilo strut.