I supporti per tetto nVent CADDY Pyramid rappresentano una soluzione di montaggio in superficie per il supporto di applicazioni elettriche e meccaniche su un’ampia gamma di superfici di rivestimento di tetti. Offrono un'eccellente capacità di carico e riducono drasticamente il tempo di installazione sostituendo i metodi lenti, pesanti e che richiedono una notevole manodopera per il supporto di tubazioni, conduit, condotti, passerelle e attrezzature. A differenza dei blocchi di legno, i supporti nVent CADDY Pyramid sono progettati specificamente per applicazioni su tetti, poiché utilizzano materiali e finiture unici che proteggono la membrana del tetto e assicurano una protezione eccellente dalla corrosione.
Sottocategorie
Prodotti | 21 risultati (39 articoli)
Base per profili del telaio ad H nVent CADDY Pyramid
Le singole basi per colonna con dado per profilo strut preinstallato assicurano una grande flessibilità che consente a ciascuno di creare il proprio telaio di supporto.
Supporto in gomma per tubazioni regolabile nVent CADDY Pyramid EZ
I supporti in gomma presentano un design ampio della piattaforma di base che assicura un supporto affidabile e distribuisce il carico sulla superficie del tetto. Questi supporti versatili sono rapidi e semplici da installare rispetto ai blocchetti di legno o cemento e fascette metalliche.
Kit nVent CADDY Pyramid Tool-Free Supporto tubi montaggio senza utensili
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm). Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths."
Supporti fissi con profili strut nVent CADDY Pyramid ST
"Provides a fixed-height mounting platform 4.8"" or 6.4"" (122 mm or 164 mm) off the roof surface with 6"", 10"", or 16"" (152 mm, 254 mm, or 406 mm) of usable strut length."
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4 basi per colonna
Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipent Support Kit.
Kit per telaio ad H nVent CADDY Pyramid
Comprende due basi per colonna con dadi per profilo strut installati e kit di bulloneria supplementare per la realizzazione di un telaio a H mediante l’aggiunta di lunghezze adeguate di profilo strut.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free collare per tubazioni montaggio senza utensili
"Two sizes of clamps allow for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm) to be restrained on top of the nVent CADDY Pyramid Tool-Free series base."
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame
Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
Kit del supporto per unità di condizionamento CADDY PYRAMID nVent, 4 basi per colonna
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 39.4"" (1 m) equipment support."
Kit nVent CADDY Pyramid Supporto per Canale Elettrico Montaggio Senza Utensili
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for cable tray. Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with securing pins included."