Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH33223.jpg immagine

Kit per telaio ad H nVent CADDY Pyramid

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fattore di sicurezza del carico statico 3:1
Materiale Polipropilene;Polietilene
Temperatura da −30 a 130 °F
Temperatura da −34,4 a 54 °C
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Immagini applicazione Risorse Modelli 3D
Avvertenza
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink