nVent CADDY Microfix Double Pipe Clamp
Morsetto tubo doppio nVent CADDY Microfix
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Installazione veloce di tubi paralleli da un unico sistema di ancoraggio
- Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1
- Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109
- "Reaction-to-fire classification is ""E"" in compliance with DIN EN 13501-1"
Specifiche
Larghezza (Largh.) | 0,79" |
Lunghezza della vite (L) | 0,79" |
Diametro della vite (Dv) | 6 |
Larghezza (Largh.) | 20 mm |
Lunghezza della vite (L) | 20 mm |
Colore | Nero |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio; Gomma EPDM-SBR |
Temperatura | da −50 a 110 °C |
Temperatura | da −58 a 230 °F |
Catalogo
Report dei test
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.