Filtro applicato: 1
Prodotti | 3 risultati (38 articoli)
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato
Morsetto per tubo con 2 viti a montaggio rapido con dado combinato filettato e isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con tubo metallico non isolato.
Numero catalogoNome articoloAggiungi al preventivo
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 0,433"–0,591" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 0,591"–0,748" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 0,748"–0,948" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 0,984"–1,22" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 1,22"–1,457" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 1,457"–1,732" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 1,772"–2,008" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 1,969"–2,283" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 2,283"–2,677" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 2,677"–3,071" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 3,071"–3,465" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 3,465"–3,858" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 3,858"–4,252" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 4,252"–4,646" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 4,646"–5,039" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 5,039"–5,433" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 5,433"–5,827" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 5,905"–6,299" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 6,299"–6,693" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 7,48"–7,874" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 8,071"–8,465" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione
Collare per tubo a chiusura rapida con dado combinato filettato e isolamento EPDM; utilizzare con tubo metallico non isolato.
Numero catalogoNome articoloAggiungi al preventivo
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 1,024"–1,102" OD, 3/4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 1,26"–1,378" OD, 1" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 1,575"–1,693" OD, 1 1/4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 1,732"–1,929" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 1,89"–2,047" OD, 1 1/2" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 2,244"–2,402" OD, 2" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 2,913"–3,15" OD, 2 1/2" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 3,268"–3,583" OD, 3" Tubazione
Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 4,252"–4,488", 4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 5,354"–5,472" OD, 5" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 6,26"–6,417" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 6,496"–6,654" OD, 6" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione, 7,598"–7,874" OD
nVent CADDY Macrofix Plus LF basso attrito
Morsetto per tubo a montaggio rapido con dado combinato filettato e isolamento EPDM; utilizzare con tubo di plastica non isolato.
Numero catalogoNome articoloAggiungi al preventivo
nVent CADDY Macrofix Plus LF basso attrito, 0,985" OD, 3/4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus LF basso attrito, 1,26" OD, 1" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus LF basso attrito, 1,575" OD, 1 1/4" Tubazione
nVent CADDY Macrofix Plus LF basso attrito, 4,331" OD, 4" Tubazione