Il sistema con supporto a J nVent CADDY Cat HP è una soluzione avanzata di supporto non continuo di cavi per gli attuali sistemi di cablaggio ad alte prestazioni. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione stabile e sicura, conforme alle norme e ai requisiti del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni.
Il sistema nVent CADDY Cat HP è un complemento ideale per l’utilizzo di passerelle portacavi nVent CADDY WBT, rack per scale o simili supporti continui. Fornisce vantaggi in termini di costi di installazione in confronto ad altre soluzioni di prodotti. Questa versatile soluzione si adatta a un’ampia gamma di metodi di aggancio ed è disponibile con supporti a J singoli, assemblaggi premontati nVent CADDY Cat HP e alberi multilivelli, oltre che con componenti intercambiabili nVent CADDY Cat HP. Il sistema di supporto a J nVent CADDY CAT HP offre la combinazione perfetta di prestazioni, risparmio di tempo e versatilità richiesta dagli installatori elettrici e datacom attuali.
Caratteristiche
- Offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a e incluse le Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ottica.
- Non richiede viti, rivetti o utensili particolari per l’assemblaggio.
- Offre una capacità di riempimento e di capacità di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi.
- Offre una varietà di metodi di aggancio.
- Progettato per adattarsi ai cavi futuri per la trasmissione di dati
- Riciclabile e prodotto con acciaio riciclato fino al 80%
- Conforme a EN 50174-2
- Conforme a ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569
Filtro applicato: 1