nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip
Supporto a J nVent CADDY Cat HP con clip per flangia da fissare a martello
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- Per l’installazione è necessario solo un martello
- Offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a e incluse le Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ottica.
- Offre una capacità di riempimento e di capacità di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi.
- I profili arrotondati dei supporti a J assicurano il corretto supporto del raggio di curvatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni.
- Alternativa economicamente vantaggiosa alle costose passerelle portacavi
- Conforme a EN 50174-2
- Conforme a ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569
Specifiche
Finitura | Prezincato;nVent CADDY Armour |
Materiale | Acciaio;Acciaio armonico |
Opuscolo
Catalogo
Specifiche tecniche
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Report dei test
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.