Multi Attachment
Aggancio multiplo
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
CSB36CBL
5783 N
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Distribuisce il carico su due tasselli
- Minimizza il numero di rinforzi installati su strutture in calcestruzzo e legno
- Ideale per installazioni a soffitto
- Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali
- Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici
- Conforme ai requisiti CEN/TS 17551:2021 per rinforzi antisismici
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Carichi secondo FM | ||||
Codice articolo | Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale | |||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
CSBMA050050EG | 14.630 N | 20.100 N | 24.640 N | 27.570 N |
CSBMA050075EG | 14.630 N | 20.100 N | 24.640 N | 27.570 N |
Carichi UL | |||
Codice articolo | Terminale di fissaggio alla struttura | Elemento di rinforzo | Capacità di carico |
CSBMA050050 | CSBU1 | Schedula DN25-DN50 40 NPS | 3025 N |
CSBUNIV050 | Schedula DN25-DN50 40 NPS | 3025 N | |
CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 4893 N | ||
CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 5783 N | ||
CSBMA050075 | CSBU1 | Schedula DN25-DN50 40 NPS | 3025 N |
CSBUNIV050 | Schedula DN25-DN50 40 NPS | 3025 N | |
CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 4893 N | ||
CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 5783 N |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Inglese
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Inglese
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Inglese
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Inglese
FM 1950-2013
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.