Finitura Elettrozincato
Materiale Acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Carichi secondo FM
Codice articolo Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBMA050050EG 14.630 N 20.100 N 24.640 N 27.570 N
CSBMA050075EG 14.630 N 20.100 N 24.640 N 27.570 N
Carichi UL
Codice articolo Terminale di fissaggio alla struttura Elemento di rinforzo Capacità di carico
CSBMA050050 CSBU1 Schedula DN25-DN50 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 Schedula DN25-DN50 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBNPC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
CSBMA050075 CSBU1 Schedula DN25-DN50 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 Schedula DN25-DN50 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBNPC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
CSB36CBL 5783 N

Schemi

Immagini applicazione Risorse
Avvertenza
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink