Metal Pressure Clip, Fire-Rated

Capacità del cavo di alimentazione con resistenza al fuoco E30 | ||||
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30 | ||||
Codice articolo | Numero di fili | Sezione trasversale del nucleo | Diametro del cavo | Numero di cavi |
PKM10H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 8 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 8 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 8 Max | |
PKM16H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 12 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 12 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 14 Max |
Capacità del cavo di alimentazione di trasmissione dati con resistenza al fuoco E30 | ||||
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
Codice articolo | Numero di fili | Diametro filo | Diametro del cavo | Numero di cavi |
PKM10H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 14 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 10 Max | |
PKM16H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 24 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 18 Max |