Easy Snap Grommet
Anello di guarnizione a scatto
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Fornisce una protezione a 360° per cavi, conduit, impianti idraulici e impianti antincendio a sprinkler su montanti metallici
- "Snap one grommet into standard 1-11/32"" field punched hole, or snap two together into any shape factory-punched hole"
- L’anello di tenuta può essere suddiviso per l’uso in installazioni preesistenti
- Conforme a UL® 2043 e adatto all’uso in spazi dedicati al trattamento dell’aria (plenum)
Specifiche
Opuscolo
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.