Drop-In Loop Hanger
Collare sprinkler montaggio rapido
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
- Il collare aperto di nuova generazione rivoluziona l’installazione dei tubi sprinkler
- Una volta sul braccio guida, il peso del tubo apre il fermo a chiusura automatica e guida facilmente il tubo al suo posto
- L'inserto in gomma è ideato per offrire un maggiore grip durante la regolazione in altezza del collare e per limitare la rotazione del dado a barilotto
- Elimina la necessità di smontare il collare per installare il tubo
- Consente la prefabbricazione di assemblaggi complessi con accessori di fissaggio e diramazioni che precedentemente non potevano essere installate già montati
- Progettato per ridurre il lavoro in altezza per un’installazione più sicura e facile
- I bordi svasati aiutano a evitare il contatto tra superfici affilate e tubi
- Il nottolino filettato prigioniero aiuta a garantire che il gancio ad asola e il nottolino filettato restino insieme
- Consigliato per la sospensione di linee di tubazioni non isolate stazionarie
- Prodotto in modo da utilizzare la barra filettata più piccola permessa da NFPA® per le tubazioni degli sprinkler antincendio
- Conforme alla specifica federale WW-H-171 (Tipo 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 10)
Specifiche
Catalogo
Scheda tecnica
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUL VFXT7.EX2452
Inglese
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Inglese
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.