Filtro applicato: 1
Prodotti | 2 risultati (7 articoli)
Morsetto tubo doppio nVent CADDY Microfix
Gancio per tubo doppio con isolamento in EPDM; da utilizzare con tubi di metallo non isolati.
Numero catalogoNome articoloAggiungi al preventivo
Morsetto tubo doppio nVent CADDY Microfix, 3/8" Tubazione, 0,591"–0,748" OD
Morsetto per tubo doppio Macrofix, 1/2" Tubazione, 0,827"–0,906"
Morsetto per tubo doppio Macrofix, 3/4" Tubazione, 1,024"–1,102"
Morsetto tubo doppio nVent CADDY Microfix, 1" Tubazione, 1,26"–1,378" OD
Cinghia per tubo doppio nVent CADDY Microfix, Regolabile
Gancio per tubo doppio con facile regolazione in altezza e isolamento in EPDM; da utilizzare con tubi di metallo non isolati.