Cantilever Arm with E0 Channel
Mensola a sbalzo con E0 canale
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Perforato, laminato a freddo
- Piastra di ancoraggio asolata
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Spessore (S) | 0,06" |
E | 0,24" |
Diametro del foro (HS) | 0,41" |
C | 0,61" |
B | 1,06" |
A | 1,18" |
Spessore (S) | 1,5 mm |
Larghezza (Largh.) | 1,57" |
D | 2,36" |
E | 6 mm |
Y | 8,5 x 20 mm |
Diametro del foro (HS) | 10,5 mm |
X | 11 x 18 mm |
C | 15,5 mm |
B | 27 mm |
A | 30 mm |
Larghezza (Largh.) | 40 mm |
D | 60 mm |
Altezza (H) | 120 mm |
Opuscolo
Catalogo
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.