I rinforzi con cavi nVent CADDY offrono un semplice metodo di rinforzo antisismico per sistemi di impianti meccanici, elettrici, idraulici (MEP) e antincendio a sprinkler, compresi gli impianti di tubazioni CPVC. I rinforzi con cavi non hanno limitazioni di lunghezza del rinforzo e sono l’unica opzione quando le lunghezze del rinforzo superano 3 m (9 piedi e 7 pollici) per il profilo strut o quando gli spazi confinati/affollati rendono difficile l’installazione di sistemi rigidi. Il sistema include assemblaggi di cavi in acciaio conformi ai requisiti ASCE® 19, raccordi di fissaggio, che include manicotti di aggancio brevettati, manicotti ovali per crimpatura e relativi strumenti, nonché kit preassemblati.
Caratteristiche
- Il cavo colorato è conforme ai requisiti IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 e NFPA® 13 per l'identificazione sul campo del diametro e della resistenza del cavo
- Approvato UL®
- Conforme ai requisiti CEN/TS 17551:2021 per rinforzi antisismici
- Raccordi brevettati per rinforzo antisismico e clip di rinforzo per barra filettata
Filtro applicato: 1
Prodotti | 9 risultati (20 articoli)
Crimpatrice manuale
Utensile a crimpare singolo e di varie dimensioni per pressare (crimpatura) manicotti ovali sul braccio di rinforzo a cavo (fune metallica) per bloccarlo in posizione.
Cavo in bobina
Bobina di cavo riduttore di tensione con rivestimento a colori pretensionata per il rinforzo antisismico.
Crimpatrice manuale multicavo
Strumento da crimpatura a mano utilizzato per crimpare il blocco del manicotto ovale su più dimensioni di rinforzo del cavo.
Manicotto ovale di crimpaggio
Boccola per il bloccaggio dei cavi di rinforzo sismico in loco.
Crimpatrice a batteria
Utensile a batteria che permette di eseguire crimpature omogenee senza sforzo.
Clip di rinforzo universale
Fissa i rinforzi a cavo sulla struttura e su barre filettate.
Clip di rinforzo universale, Asolato
Collegamenti antisismici che uniscono il rinforzo del cavo (in acciaio) a strutture, barre filettate su trapezio o attrezzature. La versione asolata è ideale per l’aggancio a barre filettate esistenti.
Clip anti effetto leva
Elimina l’effetto leva sui dispositivi di fissaggio e i sistemi di ancoraggio.
Cutter per cavo in acciaio
Strumento per tagliare il rinforzo del cavo (in acciaio) alla lunghezza desiderata.